Seneste søgninger
Log ind
Produkter
Produktoversigt
Nyheder
Produktnavigator apparattilslutningsteknik
Teknologier
Kundespecifikke løsninger
Konfiguratorer
Vareprøveservice
Produktoverensstemmelse
Cross Reference Search
Automatisering
Automatiseringssoftware
Bygningsautomation
Edge Computing
HMI'er og IPC'er
Industriel kommunikation
PLC (styringer) og I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Forbinde
Board-to-board-tilslutningsstik
Elektronikhuse
Fordelerblokke og blokklemmer
Fordelere, adaptere og ledningsforbindere
Kabler og ledninger
Printklemmer og printkortstik
Prøvestiksystem
Rækkeklemmer
Systemkablinger til styringer
Tilslutningsstik
Forsyning, opladning og beskyttelse
Afbrydelsesfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelæ til netbeskyttelse
DC/DC-konverter og DC/AC-inverter
Elektronisk sikring
Ladeteknik til elektromobilitet
Netstøjfilter
Overspændingsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Kobling, måling og overvågning
Energimonitoring
I/O-signalrangering
Motorstartere og elektroniske koblingsenheder
Procesvisninger og fieldkomponenter
Relæer og Solid-State-relæer
Sikkerhedsrelæer og sensorer
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere
Mærkning, montering og installation
Arbejdspladsløsninger
Crimpforbindere
Håndværktøj
Industribelysning og signalteknik
Mærkningsmateriale
Printere
Software til styretavlekonstruktion
Terminalrør
Tilbehør til styretavler
Tilslutningsdåser og tomme huse
Værktøjsautomater
Industrier og applikationer
Oversigt
Anvendelseseksempler fra praksis
Sektorkobling
Pædagogiske løsninger
ELEKTROMOBILITET
Elektriske køretøjer
Infrastruktur til opladning
ENERGI
Batterilagringssysteme
Energitransmission og -distribution
Jævnstrømsnet i industrien
Konventionel energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
FREMSTILLING, UDSTYR OG ANLÆGSTEKNIK
Bilindustrien
Digital Factory
Elektrisk installation
Førerløse transportsystemer (FTF/FTS)
Maskinteknik
Producent af enheden
Styretavlekonstruktion
INFRASTRUKTUR
Bygninger
Datacentre
Smart City
Smart Traffic
Smart Water
Web
PROCESINDUSTRI
Marine og Offshore
Power-to-X
Procesautomation
ANDRE EMNER
Landbruget
COMPLETE line
Dataforbindelser til smarte netværk
Funktionel sikkerhed
Industrial Security
Industriel fjernkommunikation
Power Reliability
Videoovervågning
Virksomhed
FIRMA
Oversigt
Phoenix Contact Danmark
Phoenix Contact-gruppen
Karriere
Vores kultur og holdning
All Electric Society
Compliance
Bæredygtighed
Historie
Leverandører
Begivenheder og nyheder
Oversigt
Begivenheder og seminarer
Nyheder
Service & Support
Oversigt
Kataloger og brochurer
Kontakt
PLCnext Community
Generel information
Ofte stillede spørgsmål
Informationer til apparatproducenter
Rådgivning og planlægning
Kundespecifikke løsninger
Engineering-data
Engineering Data for PCB Komponenter
Konfiguratorer
Indkøb og logistik
E-Business
Vareprøveservice
Installere og betjene
Product Help
Returforsendelse og reklamation
Mærkningsløsninger
Mit Phoenix Contact
Login / Registrering
Fordele ved registreringen
Indkøbskurv
Mine ordrer
Mine tilbud og kontrakter
Mine produktlister
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS SH GK - Sensor-/aktuatorkabel
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS SH GK
-
Sensor-/aktuatorkabel
1722621
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Sensor-/aktuatorkabel
Varedata
Varenummer
1722621
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BF1CJA
Produktnøgle
AF1CJA
GTIN
4067923275065
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
158,6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
128,6 g
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen undtagelser)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp