SAC-8P-M12MS/ 1,0-PUR BK
-
Sensor-/aktuatorkabel
1208835
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, til åpen ledningsende, kabellængde: 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 1 m |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Fyldmateriale | PE |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,80 mm |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Bølgemodstand | 100 Ω +15 % (ved 1 MHz) |
Ydelseskapacitet | ≤ 70 pF/m |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 8 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 48 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 59 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥1000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
til DIN EN 60332-2-2 20 s) | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Adhæsionsfattig | |
Slidstærk | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
fleksibel | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP68 |
Varenummer | 1208835 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BF1CFA |
Produktnøgle | AF1CFA |
GTIN | 4063151279905 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 78,71 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 78,71 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre