SAC-5P-MINMR/ 1,5-PUR SHNC
-
Sensor-/aktuatorkabel
1414037
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik vinklet 7/8"-16UNF, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 1,5 m, Skærm ikke placeret på gevindring
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmodstand | ≥ 10 MΩ |
Mærkespænding UN | 63 V DC |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet 7/8"-16UNF |
Poltal | 5 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 1,5 m |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 48 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 5 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort, grå |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Samlet kabelføring | 5 ledere til fyldmateriale til tråd |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | maks. 57 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | 70 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | 300 V (ved 20 °C) |
Prøvespænding leder/leder | 3000 V (ved 20 °C) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 29,5 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm (til +60 °C) |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 59 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL FT-2 |
Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1414037 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BF1FDA |
Produktnøgle | AF1FDA |
GTIN | 4055626024653 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 114,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 114,9 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre