SAC-5P- 0,5-BF145/M12FS SH NC
-
Sensor-/aktuatorkabel
1408115
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, åben ledningsende, på bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 0,5 m |
POC strålefordelt, halogenfri, sort [BF 145] | |
Ledningsvægt | 86 kg/km |
Poltal | 5 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | POC strålefordelt, halogenfri, sort [BF 145] |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 5x 0,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,9 mm |
Udvendig kabeldiameter | 7,30 mm |
Materiale yderkappe | POC |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | POC |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, sort 3, sort 4, sort 5 |
Samlet kabelføring | 5 ledere til fyldmateriale til tråd |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding leder/leder | 3500 V |
Prøvespænding ledere/skærm | 2500,00 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 12 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 88 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 4 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
I henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1 |
Efter DIN EN 50265-2-1 | |
Røggastæthed | I henhold til IEC 61034 |
EN 50268-2 | |
Anden fasthed | God mediebestandighed |
Særlige egenskaber | Strålefordelt |
Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 145 °C (Kabel, fast installation) |
-35 °C ... 120 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1408115 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BF1CDA |
Produktnøgle | AF1CDA |
GTIN | 4046356791229 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 55,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 55,3 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre