SAC-4P-MS/ 7,0-240 SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1413762
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gul, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 7 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
Poltal | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 7 m |
PUR halogenfri gul [240] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 30 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfri gul [240] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | gul |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
ca. 0,80 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Slaglængde samlet kabelføring | 49,5 mm |
Maks. ledningsmodstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 23,5 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 47 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 47 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
I henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
i henhold til FT1 efter UL 758 | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1413762 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1CCA |
Produktnøgle | AF1CCA |
GTIN | 4055626008493 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 217,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 206,7 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre