SAC-4P-M12MS/ 2,0-500/FS-2L BK
-
Sensor-/aktuatorkabel
1400539
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, grå RAL 7001, Stik lige M12, kodning: A, med 2 LED'er, til Bøsning lige M12, kodning: A, med 2 LED'er, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | 2 LED'er |
Statusvisning forefindes | ja |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 2 m |
PVC grå [500] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC grå [500] |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,26 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 57 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 24 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 47 mm |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1400539 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Produktnøgle | AF1CCA |
GTIN | 4046356500036 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 100,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 98,4 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre