SAC-4P-M12MR/1,95-115/5PFR 1NC
-
Sensor-/aktuatorkabel
1050133
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12, kodning: A, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, kabellængde: 1,95 m, Pin 1 ikke tilsluttet
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 1,95 m |
PUR sort 5. leder grå [115] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 5 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR sort 5. leder grå [115] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 5x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,00 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Fyldmateriale | PP |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort, grå |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,70 mm |
Samlet kabelføring | 5 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 58 Ω/km |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 25 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 50 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥2000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
I henhold til UL 758/1581 FT2 | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Bestandig over for havvand | |
Adhæsionsfattig | |
Slidstærk | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
fleksibel | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1050133 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CCA |
Produktnøgle | AF1CCA |
GTIN | 4055626665146 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 86,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 86,5 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre