SAC-4P-M12MR/20,0-PUR/M12FS SH
-
Sensor-/aktuatorkabel
1535859
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik vinklet M12, kodning: A, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 20 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 20 m |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 1,00 mm |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Bølgemodstand | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
Ydelseskapacitet | ≤ 80 pF/m (Leder-leder) |
≤ 135 pF/m (Leder-skærm) | |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 29,5 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 59 mm, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
I henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL FT-2 |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Bestandig over for havvand | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Slidstærk | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Overflade adhæsionsfattig | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1535859 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Produktnøgle | AF1CJA |
GTIN | 4046356027427 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.017,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.017,5 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre