SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP
-
Sensor-/aktuatorkabel
1505180
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR/PVC, grøn RAL 6017, Stik vinklet M12, kodning: A, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, kabellængde: 0,6 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 0,6 m |
PUR/PVC grøn [350] | |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR/PVC grøn [350] |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 0,5 mm² |
Udvendig kabeldiameter | 7,8 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6017 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun-hvid, grøn-gul |
Vægtykkelse isolering | Lederisolering |
ca. 1,00 mm (Indvendig kappe) | |
ca. 0,70 mm (Kabelkappe) | |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1500 V |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 78 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 78 mm, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 3 m/s |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1505180 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BF1CCA |
Produktnøgle | AF1CCA |
GTIN | 4017918902360 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 68 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 68 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre