SAC-3P-M12MS/10,0-140 B
-
Sensor-/aktuatorkabel
1502701
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, gul, Stik lige M12, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 10 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 10 m |
PUR/PVC gul [140] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 37 kg/km |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR/PVC gul [140] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | gul |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
≥ 0,38 mm (Kabelkappe) | |
ca. 0,45 mm (Indvendig kappe) | |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 57,3 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 2500 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 52 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 52 mm, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 3 m/s |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1502701 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF1CBA |
GTIN | 4017918816698 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 374,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 374,6 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre