SAC-3P-M12MS/ 1,0-170/M12FS
-
Sensor-/aktuatorkabel
1538490
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: A, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Maks. ledningsmodstand | 58 Ω/m |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Bøjecyklusser maks. | 4000000 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 1 m |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
ca. 0,50 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 19 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 38 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 38 mm, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥2000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1538490 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BF1CBA |
Produktnøgle | AF1CBA |
GTIN | 4046356075435 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 44 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 42,4 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre