SACB-8/16-15,0PUR SH
-
Fordelerboks
1445729
Sensor-/aktuatorboks, uden LED, med stamkabel, mærkeskilte og dobbeltbelagte tilslutninger
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Bemærkning vedr. anvendelse | Ubenyttede indbygningspladser skal lukkes til inden idriftsættelse. Passende beskyttelseselementer findes under "Tilbehør". |
Produkttype | Fordelerboks |
Poltal | 5 |
Antal stikpladser | 8 |
Kodning | A |
Mærkespænding UN | 48 V |
60 V DC | |
Samlet mærkestrøm | 12 A |
Maks. strømværdi pr. leder | 2 A |
Strømværdi pr. tilslutning | 4 A |
Ledningstilslutning | |
Tilslutning sensor/aktuator | M12 bøsning |
Tilspændingsmoment tilslutning sensor-/aktuatorkabel | 0,4 Nm |
Tilslutningsbelægning | |
Tilslutning/pol = Lederfarve eller tilslutning | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 48 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Statusvisning forefindes | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 61 mm |
Højde | 24 mm |
Længde | 156 m |
Materiale Hus | Aluminium |
Materiale Støbemasse | PUR |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning O-ring | NBR |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Materiale kontaktoverflade | forgyldt |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Materiale kontaktoverflade stamkabelside | forgyldt |
Ledningslængde | 15 m |
PUR/PVC sort skærmet [PUR] | |
Målskitse |
|
Poltal | 19 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PUR/PVC sort skærmet [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 64x 0,10 mm |
AWG signalledning | 20 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 128x 0,10 mm |
AWG spændingsforsyning | 17 |
Ledningstværsnit | 16x 0,5 mm² (Signalledning) |
3x 1 mm² (Spændingsforsyning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,6 mm (Signalledning) |
2 mm (Energiledning) | |
Udvendig kabeldiameter | 11,60 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | dybsort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, blå, grøn/gul, hvid, grøn, gul, grå, lyserød, rød, sort, violet, grå/lyserød, rød/blå, hvid/grøn, brun/grøn, hvid/gul, gul/brun, hvid/grå, grå/brun |
Samlet kabelføring | Ledere snoet i lag |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 2000 V |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 1500000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 2 m, Kørehastighed: 2 m/s |
Flammemodstandsdygtighed | DIN EN 50265 |
Oliefasthed | efter VDE 0472 del 803 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Særlige egenskaber | Silikonefri |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
Varenummer | 1445729 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BF3CDA |
Produktnøgle | AF3CDA |
GTIN | 4046356587792 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4.029 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4.029 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre