SACB-8/ 8-L- 5,0PUR NPN
-
Fordelerboks
1680717
Fordelerboks, tilslutningstype: M12 bøsning, antal stikpladser: 8, poltal: 4, statusvisning: ja; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning, PUR/PVC, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej
Produktdetaljer
Produkttype | Fordelerboks |
Poltal | 4 |
Antal stikpladser | 8 |
LED | Ja |
Lokal diagnose | |
Overvåget funktion | Forsyningsspænding |
Optisk fremstilling | LED grøn |
Maks. driftspænding Umaks. | 30 V DC |
Lokal diagnose | Forsyningsspænding LED grøn |
Statusvisning I/O LED gul | |
Mærkespænding UN | 24 V DC |
Samlet mærkestrøm | 12 A |
Maks. strømværdi pr. leder | 2 A |
Strømværdi pr. tilslutning | 4 A |
Ledningstilslutning | |
Tilslutning sensor/aktuator | M12 bøsning |
Tilspændingsmoment tilslutning sensor-/aktuatorkabel | 0,4 Nm |
Statusvisning forefindes | ja |
Materiale Hus | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning O-ring | NBR |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA |
Ledningslængde | 5 m |
PUR/PVC sort [PUR] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 107,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 11 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR/PVC sort [PUR] |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 42x 0,15 mm |
AWG spændingsforsyning | 18 |
Ledningstværsnit | 8x 0,34 mm² (Signalledning) |
3x 0,75 mm² (Energiledning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,3 mm ±0,1 mm (Signalledning) |
1,8 mm ±0,1 mm (Energiledning) | |
Udvendig kabeldiameter | 8,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, blå, grøn/gul, hvid, grøn, gul, grå, lyserød, rød, sort, violet |
Vægtykkelse inderkappe | ≥ 0,15 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,38 mm |
Samlet kabelføring | Ledere snoet i lag |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 53 Ω/km (Signalledning) |
≤ 26 Ω/km (Energiledning) | |
Isolationsmodstand | ≥ 5 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V AC |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 7,5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 64 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 85 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 1500000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 2 m, Kørehastighed: 2 m/s |
Flammemodstandsdygtighed | DIN EN 50265 |
Oliefasthed | efter VDE 0472 del 803 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Særlige egenskaber | Silikonefri |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 |
Varenummer | 1680717 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF3CBA |
GTIN | 4017918169961 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 658,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 658,2 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre