SACB-6/12-L-C - Fordelerboks
1692378

Fordelerboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 6, poltal: 5, kodning: A, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 180°, skærmning: nej

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være robust hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet