SACB-6/12-L- 5,0HPUR
-
Fordelerboks
1695922
Fordelerboks, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 6, poltal: 5, kodning: A, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR halogenfri, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker i feltet takket være robust hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads