CSAus
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 6 A | |||
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, åpen ledningsende, til Ventilstik AD (trykafbryder), Fortrådning: ikke tilsluttet, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 0,6 Nm (Ventilstik) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale hus ventilstik | TPU |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktindsats ventilstik | PA 6 |
| Materiale kontaktoverflade | Sn |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 230 V AC |
| 230 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Karakteristik ventilstik | |
| Fastgørelsesskruer | M3 x 29 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Ventilstik AD (trykafbryder) |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoverflade) | |
| PA 6 (Kontaktholder) | |
| TPU (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | ikke tilsluttet |
| Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 - 40,0 m) |
| PUR halogenfrit sort [PUR] | |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
| PUR halogenfrit sort PUR | |
| Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 20 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 4,90 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, sort 3, grøn/gul |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 1200 V |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 25 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 50 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
| Flammemodstandsdygtighed | efter DIN VDE 0482 |
| Efter DIN EN 50265-2-1 | |
| Anden fasthed | vidtgående oliebestandig |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PVC sort [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC sort [PVC] |
| PVC sort PVC | |
| Ledningsopbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 20 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, sort 3, grøn/gul |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 1200 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Oliefasthed | vdtgående oliebestandig |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² sort [116] | |
| Ledningsvægt | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR/PVC 0,75 mm² sort [116] |
| PUR/PVC 0,75 mm² sort 116 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 18 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,75 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,30 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sort |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, sort 3, grøn/gul |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 1200 V |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 63 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | efter DIN VDE 0482 |
| Efter DIN EN 50265-2-1 | |
| I henhold til UL FT-2 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
| PVC 0,75 mm² sort [534] | |
| UL AWM Style | 2464 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC 0,75 mm² sort [534] |
| PVC 0,75 mm² sort 534 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 18 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,75 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,1 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,70 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, sort 3, grøn/gul |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 1200 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 29 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| efter UL VW1 | |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilstik) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstik) |
| Ventilstik | |
| Normbetegnelse | Ventilstik |
| Standarder | EN 175301-803 |
| Varenummer | 1400899 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1DBA |
| Produktnøgle | AF1DBA |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |