M23-7ES198A80DNS - Ledningsforbinder
1628811

M23, Ledningsforbinder, serie: M23 PRO, Lige kort, skærmet: ja, ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 15 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
ONECLICK-lynaflåsning med optisk, haptisk og akustisk entydig låseposition
Pålidelig under de mest barske betingelser: Ledningsforbindere med vibrationsbremse
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Enkel, økonomisk kabelkonfektionering: ensartet skærmning fra M17 til M40