M17-3EP1N8A8003S/1,5 - Ledningsforbinder
1069488

M17, Ledningsforbinder, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 3+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 9,5 mm, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
ONECLICK-lynaflåsning med optisk, haptisk og akustisk entydig låseposition
Pålidelig under de mest barske betingelser: Ledningsforbindere med vibrationsbremse
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Enkel, økonomisk kabelkonfektionering: ensartet skærmning fra M17 til M40