CA-12P1N12T006S - Ledningsforbinder
1619411

M23, Ledningsforbinder, serie: CA, vinklet, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddefane, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm, kodning: N

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vinklet kabeludgang til snævre pladsforhold
Tilpasning til forskellige applikationer takket være justerbar kabeludgangsretning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Loddetilslutning: Anerkendt tilslutningsteknik til forskellige ledere