ST-5ES1N8ACK02S
-
Gennemføring forvæg
1618772
Gennemføring forvæg, lige, SPEEDCON, M17, poltal: 5+PE, kontakttype: Bøsning, Fladpakning, skærmet: ja, flangemål: 25,75 x 25,75 mm, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 5,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: ST
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Reduceret konstruktionsstørrelse: Ideel til kompakte apparater
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
Mht. anvendelse egnet til for- eller bagmontage