SACC-E-MS-5CON-M16/0,15TIN SCO - Apparatstik forvæg
1567157

Apparatstik forvæg, Universal, 5-polet, Stift, lige, M12-SPEEDCON, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,15 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider