SACC-E-M12MS-4P-M20/0,15VAPROT - Apparatstik forvæg
1416039

Apparatstik forvæg, 4-polet, Stift, M12-Standard, A-kodning, Enkeltledninger, kabellængde: 0,15 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik