RC-1RS1N12H000 - Apparatstik bagvæg
1603184

M23, Apparatstik bagvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddefane, O-ring aksial, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm, kodning: N, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1241602

Produktdetaljer








Kompatible produkter