RC-17P1NA2520S - Apparatstik bagvæg
1611266

M23, Apparatstik bagvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 17, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddetilslutning, O-ring radial, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter