RC-16S1N124300 - Apparatstik bagvæg
1600859

M23, Apparatstik bagvæg, serie: RC, lige, Skrueaflåsning, Poltal: 16, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddefane, O-ring radial, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm, kodning: N, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1241263

Produktdetaljer








Kompatible produkter