RC-16P1N122200 - Apparatstik forvæg
1600540

M23, Apparatstik forvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 16, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddefane, Fladpakning, flangemål: 25 x 25 mm, Vægtykkelse min.: 1 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter