RC-12S1N126000
-
Apparatstik forvæg
1598545
M23, Apparatstik forvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddefane, Aksial tætning, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning