RC-07P1N12WQ00 - Apparatstik forvæg
1614216

M23, Apparatstik forvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddefane, O-ring radial, Vægtykkelse min.: 3 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter