RC-06P1N124100 - Apparatstik bagvæg
1593120

M23, Apparatstik bagvæg, serie: RC, lige, Skrueaflåsning, Poltal: 6, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddefane, Fladpakning, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm, kodning: N, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1240334

Produktdetaljer








Kompatible produkter