TC ROUTER 5004T-5G EU - Router
1439475

Industriel 5G-router (5G NR, Release 16, SA/NSA), kan nu også anvendes overalt i verden, fallback til 4G (LTE Advanced Pro) og 3G (HSPA+), 4-port-switch, firewall, NAT, IPsec og OpenVPN, 4x SMA-F-antennebøsninger, SMS- og e-mail-forsendelse, 4 DI, 2 DO

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mobiltelefonrouter til offentlige og private 5G-netværk (SA/NSA)
Stateful Inspection Firewall til dynamiske filtre
Alarmering pr. SMS eller e-mail direkte via den integrerede koblingsindgang
IPsec og OpenVPN
VPN-Remote-start pr. opkald eller SMS
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
4 koblingsindgange og 2 koblingsudgange
4 lokale Ethernet-tilslutninger
Integreret logbog
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Omfangsrige diagnosefunktioner
Energisparemodus, der kan kobles
Til det globale mobiltelefonmarked (fra hardwareversion 11)