RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Relæmodul
1078802

Færdigmonteret relæmodul med push-in-tilslutning, bestående af: relæsokkel, effektkontaktrelæ, stikbart visnings-/støjmodul, låsebøjle. Kontaktudførelse: 1 sluttekontakt, maks. indkoblingsstrøm op til 130 A peak, 80 A (20 ms), indgangsspænding 12 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter