PR1-RSC3-LV-120AC/2X21
-
Relæmodul
2834504
Færdigmonterede relæmoduler med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, stikbart mini-effektrelæ med effektkontakter, stikbart visnings-/støjmodul og relæholdebøjle. Indgangsspænding: 120 V AC, kontakter: 2 skiftekontakter, 8 A
Produktdetaljer
Produkttype | Relæmodul |
Anvendelse | Universal |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | 3x 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 19.03.2025 |
Levetid elektrisk | se diagram |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,08 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Prøvespænding (Kontakt/kontakt) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 120 V AC |
Indgangsspændingsområde | 93,6 V AC ... 186 V AC |
Motorens koblingsadfærd | monostabil |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 9 mA (ved 50 Hz) |
7 mA (Ved 60 Hz) | |
Reaktionstid, typisk | 3 ms ... 12 ms |
Typisk område for udkoblingstid | 1,5 ms ... 16 ms |
Beskyttelseskobling | Varistor |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 2 skiftekontakter |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgNi |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 5 V (ved 10 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 8 A |
Indkoblingsstrøm maks. | 15 A (300 ms) |
Koblingsstrøm min. | 10 mA (Ved 5 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 2000 W (ved 250 V AC) |
44 W (ved 110 V DC) | |
60 W (ved 220 V DC) | |
190 W (ved 24 V DC) | |
ved 440 V AC | |
85 W (ved 48 V DC) | |
60 W (Ved 60 V DC) | |
Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
0,2 A (Ved 250 V, DC13) | |
3 A (Ved 24 V, AC15) | |
3 A (ved 120 V, AC15) | |
3 A (ved 250 V, AC15) |
Spoleside | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Kontaktside | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 16 mm |
Højde | 78,5 mm |
Dybde | 71 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Standarder | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2834504 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
Salgsnøgle | DK6319 |
Produktnøgle | DK6319 |
GTIN | 4046356044394 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 68,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 65,76 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre