PLC-RSP- 72UC/21-21/RW
-
Relæmodul
2987121
PLC-INTERFACE til jernbaneanvendelser, bestående af grundklemme med fjederkrafttilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturklasse TX: -40 °C til +70 °C, 2 skiftekontakter, indgangsspænding 72 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Relæmodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Jernbaneanvendelser |
Monteringssted | Monteret på vognkassen |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 3x 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | Basisisolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 03.07.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,43 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Prøvespænding (skiftekontakt/skiftekontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., skiftekontakt/skiftekontakt) |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 72 V DC |
Indgangsspændingsområde | 50,4 V DC ... 90 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,7 ... 1,25 |
Motorens koblingsadfærd | monostabil |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 6 mA |
Reaktionstid, typisk | 5 ms |
Typisk udkoblingstid | 11 ms |
Spolespænding | 48 V DC |
Beskyttelseskobling | Ensretterbro; Ensretterbro |
Friløbsdiode; Friløbsdiode | |
Overspændingsbeskyttelse | |
RCZ-filter | |
Elektronik med bred spændvidde | |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 2 skiftekontakter |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgNi |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC (Ved spændinger større end 250 V (L1, L2, L3) mellem ens tilslutninger på naboklemmer skal skillestykket PLC-ATP anvendes.) |
Brydespænding minimal | 5 V (ved 10 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Indkoblingsstrøm maks. | 15 A (300 ms) |
Koblingsstrøm min. | 10 mA (Ved 5 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 140 W (ved 24 V DC) |
85 W (ved 48 V DC) | |
60 W (Ved 60 V DC) | |
44 W (ved 110 V DC) | |
60 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) | |
Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
0,2 A (Ved 250 V, DC13) | |
3 A (Ved 24 V, AC15) | |
3 A (ved 120 V, AC15) | |
3 A (ved 250 V, AC15) |
Spoleside | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Kontaktside | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 14 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
Kapslingsklasse (Relæ) | RT III (Relæ) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Temperaturklasse TX) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Standarder | EN 50155 (VDE 0115 Del 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2987121 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK622C |
Produktnøgle | DK622C |
GTIN | 4046356155380 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 65,75 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 65,75 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkelt kortslutningsbro 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
UC-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819194
-
UCT-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829144
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Enkeltrelæ 2834834
Dine fordele
Optimal drift af relæet ved hjælp af elektronik med stort indgangsspændingsområde
Certificeret efter EN 50155
Vibrations- og choksikkerhed efter EN 50155
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Temperaturområde: -40 °C ... + 70 °C (kortvarigt 85 °C)
Indgangsspændingsområde 0,7 til 1,25 x UN (kortvarigt 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre