PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN
-
Relæmodul
2967413
PLC-INTERFACE til indgangsfunktioner, bestående af grundklemme PLC-BSP.../SEN med fjederkrafttilslutning og stikbart minirelæ med flerlagsguldterminal, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 230 V AC/220 V DC
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Relæmodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Indgangsfunktion |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | 2x 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber: Normer / bestemmelser | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 19.03.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,74 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 230 V AC |
220 V DC | |
Indgangsspændingsområde | 179,4 V AC/DC ... 264,5 V AC/DC |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 3,2 mA |
Reaktionstid, typisk | 7 ms |
Typisk udkoblingstid | 15 ms |
Beskyttelseskobling | Ensretterbro; Ensretterbro |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgSnO, hårdtforgyldt |
Koblingsspænding maks. | 30 V AC |
36 V DC | |
Brydespænding minimal | 100 mV (ved 10 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
Indkoblingsstrøm maks. | 50 mA |
Koblingsstrøm min. | 1 mA (ved 24 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 1 W (ved 24 V DC) |
Koble: Ved ødelagt guldlag | |
Bemærk | følgende værdier gælder ved ødelagt guldbelægning |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 5 V (ved 100 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Koblingsstrøm min. | 10 mA (Ved 12 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 140 W (ved 24 V DC) |
20 W (ved 48 V DC) | |
18 W (Ved 60 V DC) | |
23 W (ved 110 V DC) | |
40 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) | |
Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
0,2 A (Ved 110 V, DC13) | |
0,1 A (Ved 220 V, DC13) | |
3 A (Ved 24 V, AC15) | |
3 A (ved 120 V, AC15) | |
3 A (Ved 230 V, AC15) |
Spoleside | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Kontaktside | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Normer / bestemmelser | |
Standarder | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2967413 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | 08 |
Produktnøgle | DK622B |
GTIN | 4017918165246 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 32,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 30,76 g |
Oprindelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemtilslutning 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemtilslutning 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemtilslutning 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 5060935
-
REL-MR- 60DC/21AU - Enkeltrelæ 2961134
Dine fordele
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Der kræves ingen yderligere rækkeklemmer
Tidsbesparelse på 60 %
Relæmoduler med sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
Pladsbesparelse op til 80 %
Direkte tilslutning af sensor til relæmodul
Funktionelle kortslutningsbroer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre