W 80/ 80-FK1,5/FS(6-2,8-0,8)
-
Rangerfordelerramme
0613015
Rangerfordelerramme, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, monteringstype: Vægmontage, poltal: 80, farve: grøn
Produktdetaljer
Produkttype | Rangerforbinder |
Poltal | 80 |
Antal tilslutninger | 240 |
Antal rækker | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Antal tilslutninger pr. etage | 240 |
Spadestiktilslutning | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Mærkestrøm | 10 A (Strømangivelserne til spadestikforbindelser efter EN 61210 afhænger af spadestikkets mærkestørrelse, materiale og isolation samt ledertværsnittet.) |
Maks. belastningsstrøm | 10 A |
Mærkespænding | 400 V (Spændingsangivelserne til spadestikforbindelser efter EN 61210 afhænger af spadestikkets mærkestørrelse, materiale og isolation samt ledertværsnittet.) |
Målskitse |
|
Bredde | 146 mm |
Højde | 38 mm |
Længde | 164 mm |
Farve | grøn |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA/F |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Monteringstype | Vægmontage |
19''-rack |
Varenummer | 0613015 |
Pakningsenhed | 4 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE6212 |
Produktnøgle | BE6212 |
GTIN | 4017918003203 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 727,675 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 727,675 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Muffe 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Muffe 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Muffe 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Muffe 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Muffe 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Muffe 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Muffe 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Muffe 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Muffe 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Muffe 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolationsstoptylle 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolationsstoptylle 0604707
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre