PTRV 4 BU/WH - Rangerfordelere
3270119

Rangerfordelere, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå, farve tilslutningselementer: hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Blå udgave til anvendelse i egensikre strømkredse i Ex-området (beskyttelsesklassen Ex i)
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne