FTPR-3/18S - Teststik
3069975

Teststik, med drejegreb, poltal: 18, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede CLPLINE complete-tilbehør
Pladsbesparende takket være forskudt placerede prøvestikbøsninger
Nemt og tidsbesparende via funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
Sikker via ført betjening med patenteret drejehåndtag
Maksimal sikkerhed med forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
Den integrerede, robuste afbryderstiftkontakt er konstrueret til at kunne imødekomme strenge krav, brugen af førsteklasses materialer sikrer overførslen af signalstrømme, også efter mange aktiveringer
Den automatisk frembragte konverterkortslutning og den berøringsbeskyttede udgave giver høj sikkerhed ved målingen