cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Teststik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , farve: grå
| Produkttype | Prøvestik |
| Produktfamilie | FAME 1 |
| Poltal | 9 |
| Deling | 8,2 mm |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 9 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Maks. belastningsstrøm | 24 A |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,31 W |
| Prøvestødspænding | 5 kV |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Maks. belastningsstrøm | 24 A |
| Tilspændingsmoment prøvestikbøsning | 0,5 |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Bemærk | Ledertværsnittet afhænger af den anvendte kabelsko |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Mærkespænding | 400 V |
| Stiftdiameter | 5,7 mm |
| Deling | 8,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | Stik i grunddel |
| Varenummer | 3069242 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE6111 |
| Produktnøgle | BE6111 |
| GTIN | 4046356744720 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 499,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 460 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 2,775 kg CO2e |