FTP 12+1 - Teststik
3069255

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Teststik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den integrerede, robuste afbryderstiftkontakt er konstrueret til at kunne imødekomme strenge krav, brugen af førsteklasses materialer sikrer overførslen af signalstrømme, også efter mange aktiveringer
Det robust udførte prøvestik garanterer en brugervenlig håndtering og giver fikseringsmuligheder for de prøveledninger, der skal tilsluttes
Prøveblokkene er universelt anvendelige til spændings- og strømkonvertere