Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ZEC 1,5/ 7-LPV-5,0 C2 - Printkorttilslutning
1898318

Printkorttilslutning, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal: 7, antal tilslutninger: 7, produktfamilie: ZEC 1,5/..-LPV, deling: 5 mm, montering: Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, antal loddepins pr. potentiale: 2, stiksystem: ZEC, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Enkel samling af komponenter
Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent