Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB GY35BD:S34 - Printkortstik
1135577

Printkort-TWIN-stik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: TVFKC 1,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: RDB Låsehage med dobbelt bredde, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.