TFKC 2,5/ 3-STF-5,08 BD:1-6Q - Printkortstik
1720117

Printkort-TWIN-stik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 3, produktfamilie: TFKC 2,5/..-STF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet