produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 6 mm2
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: SPC 5/..-STF, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske