SPC 4/ 5-STL3-6,35 BDWH:L1-N - Printkortstik
1828550

Printkortstik, mærketværsnit: 4 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 5, produktfamilie: SPC 4/..-STL, deling: 6,35 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 4, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner

Ofte stillede spørgsmål


Findes der også stik med låseanordning/flange?

Ja, tilslutningsstikket fås med en Top-Lock- og en mellemflangelås.


Hvordan forbinder jeg skærmadapteren med jordpotentialet?

Skærmadapteren forbindes med jordpotentialet via tilslutningsstikket og grunddelen. Grunddelskontakten på mellemflangens position skal være forbundet med jordpotentialet. Det er ikke nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger.