SPC 4/ 4-ST-6,35 BDWH:1+,2-QSO - Printkortstik
1768763

Printkortstik, mærketværsnit: 4 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 4, produktfamilie: SPC 4/..-ST, deling: 6,35 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 4, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner

Ofte stillede spørgsmål


Hvilke farver fås varerne i?

Standardfarven for denne vare er sort. Der er en grøn farvevariant under forberedelse.


Kan jeg udskifte tilslutningsstikket uden flange med et tilslutningsstik med flange?

Tilslutningsstikket med Top-Lock kan sættes på den samme grunddel som tilslutningsstikket uden flange. Der kræves ikke ekstra plads på grunddelens sider.