QC 1,5/ 9-ST - Printkortstik
1718038

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: QC 1,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.