cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20010309| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Printkortstik, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 200 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: QC 0,5/..-STF, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6 A | 24 - 20 | ||