PTSM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - Printkortstik
1709456

Printkortstik, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: hvid, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: PTSM 0,5/..-PI WH, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PTSM, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort