cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20030211Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
med delingsmellemstykke | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standard | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
med delingsmellemstykke | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 240 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 9, produktfamilie: PTDA 1,5/..-PH, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, pin-layout: Lineær dobbelt pinning, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
med delingsmellemstykke | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standard | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
med delingsmellemstykke | 300 V | 10 A | 24 - 16 |