PTCM 0,5/ 6-PL-2,5 WH - Printkortstik
1015460

Printkortstik, mærketværsnit: 0,75 mm2, farve: hvid, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: PTCM 0,5/..-PL, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PTSM, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter





Dine fordele

Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
Billig tilslutning af crimpede ledninger i stort styktal
Værktøj til manuel og automatiseret crimpning fås som tilbehør